MS9-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS9-LR
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
レギュレータ
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
564142
GTIN 4052568211639
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
圧力インジケータ
圧力計付
作動圧力
1 bar - 20 bar
制御圧力範囲
0.5 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.4 bar