MS4-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS4-LR
MS4-LR-1/8-D6-VS-DM1
レギュレータ
MS4-LR-1/8-D6-VS-DM1
564918
GTIN 4052568367282
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/8
標準公称流量(DIN 1343)
1150 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.4 bar