製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: フローセンサ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

フローセンサ SFAM-62-1000L-M-2SV-M12

564932

GTIN 4052568211967

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
流量範囲最終値
1000 l/min
作動流体
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 - 窒素
作動圧力
16 bar
空気圧接続
バッテリーモジュール