ヒンジシリンダ DWA-63-150-Y-AB-G
565771
GTIN 4052568213145
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
ピストン径
63 mm
ストローク
150 mm
空気圧接続
G1/4
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
1682 N
565771
GTIN 4052568213145