DW
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
ヒンジシリンダ
DW
DWA-63- -Y-A-G
ヒンジシリンダ
DWA-63- -Y-A-G
565788
Downloads
DW_EN.PDF
ロードしています..
ピストン径
63 mm
ストローク
10 mm - 200 mm
空気圧接続
G1/4
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
1682 N