ヒンジシリンダ DW-80-150-Y-A-G

565802

GTIN 4052568213336

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
80 mm
ストローク
150 mm
空気圧接続
G3/8
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
3016 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
2721 N