VSVA-R
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA-R
VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L
ソレノイドバルブ
VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L
566997
GTIN 4052568214951
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/3 クローズ
標準公称流量(DIN 1343)
2700 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ2, ISO 5599-1準拠 - G3/8
操作方法
電動