PUN-H
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-H
PUN-H-1/8-BR-150-CB
プラスチックチューブ
PUN-H-1/8-BR-150-CB
567993
GTIN 4052568370497
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径 インチ
1/8
流量に応じた曲げ半径
11.887 mm
温度依存性の使用圧力
-0.993 bar - 9.997 bar
周囲温度
-35 °C - 63 °C