ミニスライド DGSL-6-20-EA
570162
GTIN 4052568216573
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
8 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
30 N
ストローク
20 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側
位置検出
近接センサ用
570162
GTIN 4052568216573