ミニスライド DGSL-12-40-EA

570182

GTIN 4052568216771

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
40 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側
位置検出
近接センサ用