ミニスライド DGSL-16-80-EA

570192

GTIN 4052568216870

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
80 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側
位置検出
近接センサ用