ミニスライド DGSL-20-30-EA

570197

GTIN 4052568216924

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側
位置検出
近接センサ用