ミニスライド DGSL-25-10-EA

570204

GTIN 4052568216993

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側
位置検出
近接センサ用