ヒンジシリンダ DWC-50-75-Y-A-G
572347
GTIN 4052568218362
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
ピストン径
50 mm
ストローク
75 mm
空気圧接続
G1/4
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
990 N
572347
GTIN 4052568218362