VUVG-T
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG-T
VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
ソレノイドバルブ
VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
573464
GTIN 4052568220433
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-G_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
610 l/min
空気圧作動ポート
G1/8
操作方法
電動