VUWG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUWG
VUWG-L10-M52-R-M5
空気圧バルブ
VUWG-L10-M52-R-M5
573808
GTIN 4052568102876
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VUWG-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
220 l/min
エア接続ポート 1
M5
操作方法
空気圧式