電源ソケット NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

573855

GTIN 4052568102913

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
G7/8 NFPA/T3.5.29 R1-2007準拠のコード化
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
2 m