接続ケーブル NEBU

ソケット,ケーブル長さ,ケーブルの品質,そしてプラグの無制限の組み合わせを可能にするケーブル構築キット。近接センサ,圧力スイッチ/センサ/トランスミッタ,フローセンサなどM8およびM12プラグを備えたあらゆる機器に適合します。
  • EN 61076-2-101 に準拠の5ピンM12x1プラグ/ソケット, Aコード, 断面積 1mm² の接続ケーブル (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-... )
  • EN61076-2-101に準拠した8ピンエルボソケットM12x1 Aコード付シールド接続ケーブル (NEBU-M12W8-K-...)
  • NFPA/T3.5.29R1-2007に準拠した電源ソケットG7/8付接続ケーブル (NEBU-G78W5-...)