VUVS
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVS
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1
ソレノイドバルブ
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1
575526
GTIN 4052568260835
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUS-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/3 クローズ
標準公称流量(DIN 1343)
1200 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
空気圧作動ポート
G1/4
操作方法
電動