DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-16-10-S-PA
ストッパシリンダ
DFSP-16-10-S-PA
576056
GTIN 4052568224202
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
16 mm
延長ピストン ロッドに許容される衝撃力
880 N
ストローク
10 mm
位置検出
近接センサ用