DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-16-15-DF-PA
ストッパシリンダ
DFSP-16-15-DF-PA
576065
GTIN 4052568224295
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
16 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力
880 N
ストローク
15 mm
位置検出
近接センサ用