DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-Q-16-10-PR-PA
ストッパシリンダ
DFSP-Q-16-10-PR-PA
576070
GTIN 4052568224349
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
16 mm
延長ピスト ンロッドに許容される衝撃力
710 N
ストローク
10 mm
位置検出
近接センサ用