DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-20-10-DF-PA
ストッパシリンダ
DFSP-20-10-DF-PA
576084
GTIN 4052568224486
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
20 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力
1370 N
ストローク
10 mm
位置検出
近接センサ用