DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-32-25-F-PA
ストッパシリンダ
DFSP-32-25-F-PA
576107
GTIN 4052568224714
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
32 mm
延長ピストン ロッドに許容される衝撃力
3270 N
ストローク
25 mm
位置検出
近接センサ用