DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-Q-40-20-PR-PA
ストッパシリンダ
DFSP-Q-40-20-PR-PA
576141
GTIN 4052568225056
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
40 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力
4500 N
ストローク
20 mm
位置検出
近接センサ用