DFSP
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFSP
DFSP-Q-50-30-PR-PA
ストッパシリンダ
DFSP-Q-50-30-PR-PA
576167
GTIN 4052568225315
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFSP_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
50 mm
延長ピスト ンロッドに許容される衝撃力
5000 N
ストローク
30 mm
位置検出
近接センサ用