持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
VUVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG
VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1
+2
13 videos
ソレノイドバルブ
VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1
577327
GTIN 4052568381547
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 ダブルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
220 l/min
空気圧作動ポート
M5
操作方法
電動