VUVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG
VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
+2
13 videos
ソレノイドバルブ
VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
577332
GTIN 4052568225919
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 ダブルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
空気圧作動ポート
M7
操作方法
電動