VUVS
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVS
VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7
ソレノイドバルブ
VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7
577499
GTIN 4052568381981
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUS-G_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
600 l/min
エア接続ポート 1
NPT 1/8
空気圧作動ポート
G1/8
操作方法
電動