ソレノイドバルブ VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L-W1

578166

GTIN 4052568383701

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
空気圧作動ポート
フランジ
操作方法
電動