DFM
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DFM
DFM-32-80-B-PPV-A-GF
13 videos
ガイド付シリンダ
DFM-32-80-B-PPV-A-GF
578877
GTIN 4052568385569
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFM_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
482 N
ストローク
80 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用