VUVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG
VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-W1-S
+2
13 Videos
ソレノイドバルブ
VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-W1-S
589287
GTIN 4052568392390
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
660 l/min
空気圧作動ポート
G1/8
操作方法
電動