セミロータリアクチュエータ DAPS-0106-090-R-F0507-MW

8005002

GTIN 4052568256517

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
106 Nm
回転角度
92 deg
フランジ穴パターン
F05 - F07
シャフトコネクタ
T17