セミロータリアクチュエータ DAPS-0480-090-R-F1012-MW-T6
8005018
GTIN 4052568256678
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
480 Nm
回転角度
92 deg
フランジ穴パターン
F10 - F12
シャフトコネクタ
T27
8005018
GTIN 4052568256678