セミロータリアクチュエータ DAPS-1920-090-R-F1216-MW-T6

8005025

GTIN 4052568256746

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
1920 Nm
回転角度
92 deg
フランジ穴パターン
F12 - F16
シャフトコネクタ
T46