セミロータリアクチュエータ DAPS-0090-090-RS2-F0710-MW
8005031
GTIN 4052568256807
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
112.6 Nm
回転角度
92 deg
フランジ穴パターン
F07 - F10
シャフトコネクタ
T22
8005031
GTIN 4052568256807