セミロータリアクチュエータ DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW

8005048

GTIN 4052568256975

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
420 Nm
回転角度
92 deg
フランジ穴パターン
F10 - F12
シャフトコネクタ
T27