セミロータリアクチュエータ DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW
8005069
GTIN 4052568257187
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
1200 Nm
回転角度
92 deg
フランジ穴パターン
F12 - F16
シャフトコネクタ
T46
8005069
GTIN 4052568257187