SPAE
ホーム
製品
センサ
圧力センサ/真空センサ
SPAE
SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
圧力センサ
SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
GTIN 4052568293833
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SPAE_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
圧力測定開始値
0 bar
圧力測定範囲 最終値
-1 bar
スイッチエレメント機能
切換可能
空気圧接続