圧力センサ SPAE
極めて小型、極めて軽量、極めて快適: 圧力トランスミッタSPAEは、ろ過された圧縮空気の圧力レベルを−1 ~ 0および0 ~10 barで監視します。 Pick and Placeでの真空監視や、空気圧用途での圧力監視に最適です。
- ピエゾ抵抗型圧力測定セル付圧力センサ, 内蔵信号処理, 圧力インジケータ[% ], 操作ボタンとスイッチング出力, PNP/NPN切換可能
- 最小と最大測定値の表示
- 入力されたすべてのパラメータは他の SPAE に転送することができます(複製機能)
- 通信インタフェース IO-Link
- エネルギー回生により持続可能な運転が実現