セミロータリアクチュエータ DAPS-0180-090-RS4-F0710-T4

8030620

GTIN 4052568280802

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
180 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07 - F10
シャフトコネクタ
T22