VMEF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
VMEF
VMEF-ST-M32-M-G18
+3
プランジャバルブ
VMEF-ST-M32-M-G18
8031295
GTIN 4052568293857
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMEF-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
750 l/min
エア接続ポート 1
G1/8
作 動圧力
-0.95 bar - 10 bar
幅
20 mm