VMEF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
VMEF
VMEF-S-M52-E-G14
+3
プランジャバルブ
VMEF-S-M52-E-G14
8031304
GTIN 4052568293901
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMEF-G_EN.PDF
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1200 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar
幅
20 mm