接続ケーブル NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN 4052568428624
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット, ナロータイプ
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 C形 EN 175301-803準拠
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
5 m
8032626
GTIN 4052568428624