持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
VUVG
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG
VUVG-L18-T32H-M-G14-P1
13 videos
ソレノイドバルブ
VUVG-L18-T32H-M-G14-P1
8033552
GTIN 4052568429157
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VUVG-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2オープン/クローズ単安定
標準公称流量(DIN 1343)
920 l/min
空気圧作動ポート
G1/4
操作方法
電動