ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D1-F8-1A1
8033697
GTIN 4052568654979
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
バルブ機能
5/3 加圧
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1600 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
電気接続
タイプA - EN 175301-803準拠
作動電圧
24V DC