ソレノイドバルブ VSVA-B-T32U-MH-D1-F8-1B2

8033719

GTIN 4052568655068

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 オープン単安定
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1400 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
電気接続
タイプB
作動電圧
24V DC