ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-D1-F8-1B2
8033721
GTIN 4052568655082
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
バルブ機能
5/2 ダブルソレノイド
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1800 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
電気接続
タイプB
作動電圧
24V DC
8033721
GTIN 4052568655082