ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-D1-F8-1A1
8033731
GTIN 4052568655181
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
バルブ機能
5/2 ダブルソレノイド
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1800 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
電気接続
タイプA - EN 175301-803準拠
作動電圧
24V DC