ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZT-D2-F8

8033759

GTIN 4052568655327

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/2 だぶダブルソレノイド 差動
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
4000 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ2, ISO 5599-1準拠